Publique sus productos
Lumark AP WPS, WPM, and WPL
Lumark AP WPS, WPM, and WPL

    Lumark AP WPS, WPM, and WPL

    Traducido por Google,

    La Serie Wall Pack ofrece una forma tradicional con iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. Su robusta construcción de aluminio fundido a presión y carcasa con juntas la hacen prácticamente impenetrable para los contaminantes. Sustituye a lámparas de haluro metálico de hasta 375 W, lo que la hace ideal para la iluminación de caminos, entradas de edificios, rampas de vehículos, escuelas, túneles, escaleras y muelles de carga.

    Especificaciones
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-lumark-ap-wps-wpm-wpl
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLumark
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros