Publique sus productos
Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading

Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading

Traducido por Google,
Esta luminaria arquitectónica empotrada para la habitación del paciente ofrece iluminación de lectura, ambiental y de examen en una luminaria atractiva y aerodinámica. El MAE LED presenta una tecnología óptica innovadora que proporciona una iluminación potente y enfocada para los exámenes.
Especificaciones
  • • Ideal for over-the-bed, recessed ceiling, patient room illumination

    • Aesthetically pleasing frosted acrylic center lens for soft ambient lighting

    • Attractive outer two frosted acrylic lenses provide functional exam lighting

    • Integral low voltage relay, 2 or 3 load, on/off or dimming - for patient control via nurse call systems

    • Available swing-down door frame and clear lens (acrylic or polycarbonate) for additional protection

    • Optional reading light, utilizing MR16 LED lamps

    • High abuse door frame and lens (VRDCPH), using clear polycarbonate lens, aluminum extruded door, and continuous

    piano hinge

    • Options to meet Buy American Act requirements

Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-mae-led-medical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación médica
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana