Publique sus productos
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay

    Metalux EZBY Select LED High Bay

    Traducido por Google,

    Presentamos la versátil y fácil de instalar lámpara LED redonda de gran altura Metalux EZBY. Disfrute de hasta 30 000 lúmenes de brillo ajustable con tres opciones de CCT seleccionables en la nueva lámpara de gran altura EZBY. Diseñada para mayor comodidad, la EZBY es compatible con sensores e incluye un cable de 1,8 m, un anillo de montaje y una robusta clasificación IP65. Ya sea para optimizar el flujo de trabajo en el almacén o para mejorar la iluminación general, la EZBY ofrece una solución sencilla, eficiente y económica para sus necesidades de iluminación.

    Especificaciones
      • Selectable lumen up to 30K lumen
      • Selectable CCT: 3000K, 4000K, 5000K
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 volt, 0-10V dimming Class A driver
      • Polycarbonate lens with IK08 impact rating
      • IP65 rated and wet location cULus listed
      • 6ft power and dimming cords for easy installation
      • Mounting Ring included
      • Compact 13.4" round die cast aluminum housing
      • Black finish standard
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-metalux-ezby-select-led-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros