La luminaria FPS ofrece el alto rendimiento y la estética de un panel plano, a la vez que proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades cambiantes del espacio, el entorno o la configuración. Incluye de serie un interruptor con tres niveles de flujo luminoso y tres temperaturas de color seleccionables. Su diseño de perfil bajo es ideal para techos con rejilla plenum poco profunda o para montaje en superficie. Los clips de rejilla integrados permiten una instalación rápida y flexible. La FPS es una excelente solución de iluminación para oficinas, escuelas, centros sanitarios y áreas comerciales.
Especificaciones
1x4, 2x2, and 2x4 sizes available
Ultra-thin approx. 2 inch height
Fits in shallow plenums with room to spare
Simple switch to adjust color on site as desired
Simple switch to set lumens and watts as needed for the task