Publique sus productos
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Traducido por Google,
    La serie APVTS LED es una luminaria industrial de bajo consumo que combina la construcción robusta y clasificada para ubicaciones húmedas de un vaportite con CCT seleccionable y salida de lúmenes. El APVTS viene en tamaños de 4 pies y 8 pies, rendimiento de hasta 11 500 lúmenes, entrada multivoltaje de 120-277 V y capacidad de atenuación de 0-10 V. El factor de forma de vaportita lineal tradicional, el tamaño compacto, la carcasa sellada y con juntas y la lente de policarbonato de alto impacto hacen que el APVTS sea apto para abordar aplicaciones interiores y exteriores, como estacionamientos, marquesinas, almacenes y entornos comerciales ligeros.
    Especificaciones
      • Selectable CCT (3500/4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 4ft - 3/4.5/8,000 and 8ft - 8/10/12,000 lumen
      • Durable polycarbonate housing with integral metal gear tray
      • High Impact IK08 optical lens and light engine enclosure
      • Stainless steel latches, single conduit hub, and mounting included
      • Multi-volt 120-277V input, 0-10V dimming driver
      • High-Performance efficacy up to 147 lm/W
      • UL wet location and IP65 rated
      • DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-metalux-industrial
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures