Publique sus productos
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay

    Metalux LHBS Selectable High Bay

    Traducido por Google,
    La nueva LHBS es una luminaria de gran altura con lente LED CCT Select y lúmenes diseñada para múltiples aplicaciones industriales. La forma compacta de fundición hace que el LHBS sea duradero y fácil de instalar por una sola persona. El LHBS se ofrece en tres tamaños con CCT seleccionable y ofrece un rendimiento de 12 000 a 36 000 lúmenes. La lente óptica ofrece alta eficacia y reduce el deslumbramiento de ángulo alto. Utilice el LHBS como reemplazo uno por uno de bajo consumo para luminarias fluorescentes lineales y HID en aplicaciones de almacenes, fabricación, gimnasios y tiendas minoristas/grandes.
    Especificaciones
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 160 lm/W
      • CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Size to Lumen Select: 13" - 12/18K, 14.2" - 18/24K and 19.7" - 24/36K
      • Full-body, driver channel with diffuse lens
      • Efficient 1-for-1 replacement of linear fluorescent and HID fixtures
      • Optional wire guards, sensors and emergency battery
      • Medium distribution, glare free diffuse lens
      • Multi-volt 120 thru 277V input, 0-10V dimming driver
      • DLC Premium qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-metalux-lhbs-selectable-high-bay
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux™ LHBS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures