Publique sus productos
Metalux VTE Weatherproof

Metalux VTE Weatherproof

Traducido por Google,
La serie VTE es una luminaria industrial Vaportite de bajo consumo que cuenta con una construcción resistente y duradera. Esta serie Vaportite es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores y puede montarse en superficie o en suspensión. La serie VTE ha sido diseñada para un funcionamiento máximo en entornos comerciales, institucionales e industriales donde están presentes la intemperie, las altas temperaturas, la humedad y el polvo o los vapores corrosivos.
Especificaciones
    • Housing is made of moisture, acid and corrosion resistant, polyester
    • Available in 2', 4', or 6' lengths
    • One or two lamp configurations
    • Luminaires offer CE, BS, VDE or other European label sockets
    • Fixture can be surface or pendant mounted
    • UV non-aging PMMA designed for optimum light distribution
    • Hinged clips hold diffuser in the open position for easier maintenance
    • Non-aging, single piece polyurethane/neogene gasket
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-metalux_vte_weatherproof
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosLED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures