Publique sus productos
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear
NeoRay Omni Linear

    NeoRay Omni Linear

    Traducido por Google,
    Omni de Neo-Ray es donde la forma se encuentra con la función con resultados deliciosos. Omni es una iluminación atractiva y contemporánea diseñada pensando en la comodidad de los ojos. Perfecto para hostelería, bares y restaurantes. La tecnología discreta de deflectores está disponible para proporcionar valores UGR ultra bajos para acompañar la estética única de Omni.
    Especificaciones
      • Flush Rounded Luminaire with Soft Design Features
      • Compact 4" Diameter with Flush Top and Bottom
      • Direct Output up to 1250 Lm/ft and Indirect Output up to 1,500 Lm/ft
      • Flush Lens for Direct Illumination
      • Discreet glare reducing louvered baffle options in black or white
      • Available with direct and indirect batwing optics
      • Replaceable Decorative End Cap Plates
      • Available in custom colors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-neo-ray_omni_linear
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures