Publique sus productos
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient

    NeoRay Define Patient

    Traducido por Google,

    La lámpara Define Patient de NeoRay aporta un toque de hospitalidad al espacio hospitalario. Con un enfoque de iluminación teatral, la lámpara Define Patient presenta un diseño simétrico que proporciona una iluminación excelente en áreas críticas y reduce las sombras durante los exámenes.

    Especificaciones
      • Single Luminaire Installation for Patient Bed Application
      • Flexible Solution with Symmetric Integrated Adjustable Downlights
      • 4, 6, and 8 Downlight Configurations with Premium Hex Louver Option
      • 4ft and 6ft Luminaire Lengths that Fit in a 6in Grid
      • 5in Aperture with 1in Regressed Lens of Ambient Section
      • Wipedown Lens and Antimicrobial Finish Option
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-neoray-define-patient
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosNeo-Ray™ Define
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures