Publique sus productos
Shaper 845 Circular Modern Loop Series

Shaper 845 Circular Modern Loop Series

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
La 845 es una lámpara colgante moderna, funcional, decorativa y de alto rendimiento. Su clásico perfil circular se moderniza con una lente moldeada al vacío que produce una emisión de lúmenes suave e indirecta. Sus 6 acabados de pintura metálica ofrecen una estética limpia y minimalista, lo que la convierte en la opción ideal para aplicaciones comerciales. La 845 está disponible con una fuente de luz LED integrada y 6 acabados de pintura metálica, en 2 tamaños estándar. El cable ajustable permite ajustar la altura en campo hasta 122 cm o 244 cm. La fuente LED con un CRI de 83+ está disponible en cuatro niveles de intensidad de luz (CCT), lo que le permite seleccionar la iluminación adecuada para la tarea en cuestión (o el ambiente que desee crear). Las Shaper 800 son conocidas por su alto rendimiento, calidad, durabilidad y estética minimalista, que ofrecen un rendimiento lumínico confiable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-pendant-shaper-845
  • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
  • Grupo de productosPendant Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-11-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana