Publique sus productos
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002
PrentaLux 2002

    PrentaLux 2002

    Traducido por Google,

    PrentaLux ahora forma parte de la economía circular (Reducir, Reutilizar, Reciclar) con soluciones sostenibles y responsables con el medio ambiente. Nuestros productos son el futuro de la iluminación decorativa y de alto rendimiento, disponibles hoy mismo.

    Especificaciones
      • Available in small, medium, and large sizes
      • 8 light levels from nominal 1,000 to 13,000+ lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 8 standard outer shade colors, 3 standard inner shade colors, additional on-demand colors
      • Outer and inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or aircraft cable
      • 5-Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-2002
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros