Publique sus productos
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241

    PrentaLux 241

    Traducido por Google,

    Esta serie de lámparas colgantes integrales combina de forma impactante elegancia y funcionalidad. Su amplia gama de colores y texturas ofrece a los diseñadores la libertad creativa de personalizar las luminarias según sus preferencias estéticas para cualquier espacio. Fabricadas mediante nuestro proceso de fabricación aditiva, estas lámparas colgantes promueven la sostenibilidad al incorporar al menos un 75 % de materiales reciclados o biocirculares con masa equilibrada.

    Especificaciones
      • Single shade construction provides a lower cost performance decorative pendant option
      • 3 optical distribution options deliver optimal performance without inner reflector
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-prentalux-241
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosPrentaLux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros