Publique sus productos
Halo RL Night Light 4" Direct Mount
Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Traducido por Google,
    La luz nocturna HALO RL de montaje directo de 4" presenta dos modos: modo de luz descendente para iluminación de área general y modo de luz nocturna para un brillo suave que ilumina el borde acrílico. Simplemente cambie el interruptor de la luz para cambiar de modo. El modo de luz descendente cuenta con CCT de 5 colores seleccionables que van desde luz cálida de 2700 K hasta luz fría de 5000 K, mientras que el modo de luz nocturna ofrece un brillo cálido de 2000 K. Esta luz descendente de montaje directo sin lata no requiere una carcasa para la instalación. La lente e incluso el brillo hacen de esta la solución perfecta en una multitud de aplicaciones residenciales, incluidas las habitaciones de los niños, los baños, los pasillos o cualquier espacio en el que pueda necesitar una luz nocturna.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-rl-night-light-4-inch-direct-mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures