Publique sus productos
Sure-Lites SELD

Sure-Lites SELD

Traducido por Google,
La serie Sure-Lites SELD proporciona una solución de iluminación de emergencia que cumple con los códigos NEMA 4X y UL924 para entornos comerciales e industriales extremos. La resistente carcasa de aluminio fundido a presión y la lente de policarbonato estabilizada contra los rayos UV están diseñadas para soportar condiciones ambientales adversas. La lámpara está listada para lugares húmedos con una clasificación de temperatura de -30° a 50°C (-22° a 122°F), está listada como IP66 y tiene una opción de clase 1 división 2 para lugares peligrosos. Dos cabezales LED de 300 lúmenes brindan hasta 58 pies de cobertura de salida de emergencia. El autodiagnóstico que ahorra trabajo con una capacidad de prueba de fotocélula es estándar y realiza las pruebas mensuales y anuales requeridas. Se incluyen tornillos a prueba de manipulaciones para que el accesorio sea resistente al vandalismo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-seld-emergency
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures