Publique sus productos
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50
Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Sure-Lites Architectural Recessed Emergency Light - SELRA50

    Traducido por Google,
    La serie Sure-Lites SELRA50 es una luz de emergencia empotrada en el techo estéticamente agradable con cabezales ajustables que proporciona hasta 50 pies de cobertura de salida. Provista de una placa embellecedora circular y rectangular y un diseño de montaje a ras del techo, la serie SELRA50 se integra en el techo para lograr un impacto visual mínimo y proporciona 90 minutos de luz de emergencia cuando falla la alimentación de CA. Las características clave incluyen cabezales ajustables y una opción de autodiagnóstico que reduce la mano de obra asociada con las pruebas requeridas por NFPA. Está disponible con acabado blanco.
    Especificaciones
      • Architectural recessed ceiling install with flush mount design
      • Ships with rectangular and round trim rings
      • Adjustable LED heads provide up to 50 feet of egress coverage
      • White high impact thermoplastic housing and trims
      • Provides 90 minutes of emergency power with loss of AC power
      • Labor savings self-diagnostics option
      • UL 924 damp location listed/NFPA/NEC/OSHA/CEC compliant
      • Universal 120-277 VAC Input
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-selra50-sure-lites-architectural-recessed-emergency-light
    • Familia de productoEmergency Lighting
    • Grupo de productosSure-Lites
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana