Shaper Sense es una galardonada línea de productos de iluminación y acústica integrada líder en la industria que también incluye opciones de controles inalámbricos. La iluminación se crea utilizando un panel de borde iluminado por LED que produce distribuciones visuales uniformes. La adición de paneles acústicos absorbentes de sonido está diseñada con materiales acústicos FilzFelt líderes en la industria. Esto proporciona un doble propósito desde un punto de instalación y aplicación. En conjunto, Shaper Sense utiliza las galardonadas plataformas Wavelinx y Trellix de Cooper Lighting. La serie de productos patentados Shaper Sense es una nueva arquitectura de sistema que permite el paso de la luz natural creando un efecto de ventana transparente en este producto a gran escala. El Shaper Sense Drum Index Dimensional tiene paneles acústicos de 38-41 mm (1,5-1,6") de grosor y están disponibles en 96 colores vibrantes y hermosos de 100% fieltro de diseño de lana. Además, el sustrato reciclado que absorbe el sonido está hecho de un mínimo de 60 % contenido reciclado y es 100% reciclable.La reverberación se reduce significativamente debido a la construcción y el rendimiento del material.El Shaper Sense Drum Index Dimensional tiene 8 patrones de color con más de 60 opciones de color de fieltro de borde que brindan la máxima flexibilidad de diseño.