Publique sus productos
Metalux SLES with TLED Lamps

Metalux SLES with TLED Lamps

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
El motor de luz de ajuste de enchufe SLES de Metalux es una tira de luz TLED que brinda una solución económica y de ahorro de energía en comparación con la iluminación fluorescente tradicional. Todos los Metalux SLES vienen con lámparas TLED de 4' en opciones de CCT de 3500K, 4000K y 5000K. Diseñado para reacondicionamiento y nueva construcción, el SLES utiliza enchufes abatibles, conector de canal a presión y cubierta para un tiempo de instalación más rápido, mientras que las lámparas TLED reemplazables reducen los costos generales de mantenimiento de por vida. La tira de luz SLES viene en longitudes de 4' y 8' y es ideal para entornos minoristas con techos grandes y abiertos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-sles-tled-lamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-22
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures