Publique sus productos
Metalux SLSTP Series

Metalux SLSTP Series

Traducido por Google,
La serie de tiras de luz LED SLSTP AP de Metalux se enfoca en el núcleo de las necesidades de tiras de luz con opciones de 8', 4' y 2' en paquetes de lúmenes múltiples. La serie es una solución LED totalmente integrada que equilibra el rendimiento, la estética y el costo. Desarrollada con una carcasa de bajo perfil, esta luminaria de alta calidad incorpora nuestra última generación de iluminación de estado sólido y tecnología de controlador electrónico para un rendimiento óptimo y eficiencia energética. Único en el SLSTP es una sola lente en todos los tamaños, incluido el de 8', lo que elimina la apariencia de tándem. Además, estas tiras de luz tienen características de instalación rápida que las hacen adecuadas para aplicaciones de fila única o continua. Dirigido a los requisitos de existencias de los distribuidores, el SLSTP es una opción ideal para aplicaciones de creación de diseños y existencias. Todos los modelos están listados en DesignLights Consortium® (DLC) y los modelos de 120 V tienen certificación ENERGY STAR® para permitir reembolsos y maximizar la recuperación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-slstp-striplight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-13
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures