Publique sus productos
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Traducido por Google,
    Corelite Z3 LED combina la plataforma LED lineal de desarrollo propio de Cooper Lighting con el estilo sofisticado y la gestión superior del brillo que caracteriza a la familia CoreLite Class RZ. Esta plataforma LED patentada ofrece una luz blanca pura suave y difusa que conserva el carácter de una fuente fluorescente, eliminando al mismo tiempo las antiestéticas sombras en los casquillos y las complicaciones del mantenimiento de la luminaria. Una vida útil garantizada del sistema de 50.000 horas, combinada con una eficacia excepcional, convierte a Z3 LED en la solución definitiva para satisfacer los requisitos energéticos más exigentes con una huella de carbono ultraligera.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-troffer-cooper-corelite-class-z3-2x2-2x4-led
    • Familia de productoLuminaries for Internal Lighting
    • Grupo de productosCorelite™ Class Z3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-12-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures