Publique sus productos
Metalux SNLED Series

Metalux SNLED Series

Traducido por Google,
SNLED es una serie de tiras de LED lineales que ofrece una eficiencia de luminarias excepcional y una gran versatilidad de control. Disponible en tres versiones (base, con lente y reflector), la SNLED ofrece la flexibilidad de aplicación de una tira de LED tradicional con un rendimiento LED de vanguardia. Desarrollada con regulación estándar de 0 a 10 V hasta el 10 %, con opciones de 1 %, Fifth Light™ y regulación por pasos, esta serie proporciona un mayor ahorro de energía y es la opción ideal para aplicaciones lineales. Su pequeño tamaño la convierte en la opción ideal para aplicaciones arquitectónicas con limitaciones de tamaño. La serie SNLED es ideal para aplicaciones comerciales, industriales, minoristas y residenciales. Las luminarias se pueden utilizar en iluminación general, áreas de almacenamiento/servicios, bovedillas, expositores, tiendas, tareas y almacenes para aplicaciones de gran altura y baja altura.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-snled-striplight-linear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Costa Rica
Cuba
Estados Unidos
Groenlandia
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
República Dominicana