Publique sus productos
Sure-Lites STL2 Series

Sure-Lites STL2 Series

Traducido por Google,
StairLite 2 está diseñado para satisfacer todas las necesidades de iluminación de huecos de escalera en un único paquete fácil de instalar. StairLite 2 es una luminaria fluorescente de dos lámparas para montaje en superficie que incorpora un detector de movimiento ultrasónico integrado, un panel de visualización del sistema y una batería de respaldo opcional. El sensor de movimiento puede controlar una o ambas lámparas. El funcionamiento con dos niveles de lámpara es estándar, de modo que una lámpara permanece encendida constantemente por seguridad y el detector de movimiento activa la segunda según sea necesario, reduciendo significativamente el coste operativo. StairLite 2 está diseñado para su uso en huecos de escalera o cualquier otra zona de un edificio con baja ocupación.
Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-stl2-stairlite-series
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de productosWall Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-11-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures