Publique sus productos
Streetworks UFLD Utility Flood

Streetworks UFLD Utility Flood

Traducido por Google,
La luminaria LED UFLD combina ópticas de alta eficiencia, gestión térmica superior y eficiencia energética en una solución rentable. Su diseño compacto y robusto incorpora un compartimento de controlador independiente para una máxima disipación del calor y garantizar la larga vida útil tanto de la luminaria como de la óptica. La luminaria UFLD utiliza ópticas de ingeniería de precisión que ofrecen una uniformidad superior y una iluminación excelente para la aplicación específica. Sus aplicaciones típicas incluyen iluminación de áreas de seguridad, iluminación de fachadas de edificios, iluminación de acento y señalización en aplicaciones comerciales e industriales. La luminaria UFLD cuenta con certificación UL/cUL para entornos húmedos y clasificación IP66.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-street-streetworks-utility-flood
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de productosStreetworks™ UFLD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures