Publique sus productos
Streetworks VERD Verdeon

Streetworks VERD Verdeon

Traducido por Google,
La luminaria vial LED Verdeon ya está disponible con la nueva actualización LED Serie C, junto con una nueva óptica Tipo I y una opción estándar para CCT de 2700K (80 CRI). Ofrece hasta 20 000 lúmenes y hasta 141 lúmenes por vatio, lo que la convierte en el reemplazo ideal para las luces cobrahead MH/HPS de 50 a más de 250 W. Con un bajo costo inicial y un gran ahorro de energía, la luminaria Verdeon proporciona una luz blanca cálida, una reproducción cromática superior y una iluminación uniforme de la superficie de la calzada. Con una construcción sencilla y robusta, características de fácil instalación y una forma curva clásica, la luminaria Verdeon ofrece un rendimiento superior y una rentabilidad inigualable.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-street-streetworks-verdeon
  • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
  • Grupo de productosStreetworks™ VERD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-03-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures