Publique sus productos
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker

    Streetworks CRTK2 Caretaker

    Traducido por Google,

    La luminaria LED para áreas y calzadas Caretaker combina un alto rendimiento, un bajo mantenimiento y una fácil instalación en un paquete simple y extremadamente económico que ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante años. La luminaria Caretaker es ideal para iluminación de seguridad de pared, iluminación de calles residenciales, iluminación de áreas perimetrales, áreas de estacionamiento, plataformas de carga, muelles para embarcaciones, caminos de acceso y senderos.

    Las características de diseño estándar de Caretaker incluyen una óptica moldeada con precisión diseñada para dar forma a la distribución, lo que permite una máxima eficiencia y cobertura de la aplicación. El receptáculo de fotocontrol NEMA Twistlock de 3 o 7 pines permite un funcionamiento automático desde el anochecer hasta el amanecer para un máximo ahorro de energía. Las características de fácil instalación y mantenimiento incluyen un adaptador deslizante integrado para un montaje versátil en el brazo de la tubería y un acceso simple desde un solo punto.

    El Caretaker ofrece una serie de opciones de protección opcionales, entre ellas una pantalla de protección contra la luz ascendente que proporciona un cumplimiento total del límite de protección para eliminar la contaminación lumínica. Entre las múltiples opciones adicionales se incluyen un pequeño refractor acrílico, un refractor ANSI/NEMA y pantallas decorativas.

    Los LED de alta eficiencia ofrecen hasta 12 000 lúmenes y reemplazan a los equivalentes HID de hasta 250 W. Con múltiples opciones, desde configuraciones de montaje, opciones de protección y protección contra sobretensiones hasta una carcasa de fundición a presión de alta resistencia y una larga vida útil, el Caretaker puede satisfacer numerosas aplicaciones de seguridad y viales.

    Especificaciones
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-streetworks-crtk2-caretaker-aea-roadway-luminaire
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de productosStreetworks CRTK2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Título OmniClass Street and Roadway Lighting Fixtures