Publique sus productos
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount

    Streetworks Underpass Wall Mount

    Traducido por Google,

    La luminaria de pared para pasos subterráneos Streetworks UPW ofrece una iluminación potente y de alta eficacia, diseñada para entornos exigentes como pasos subterráneos y túneles. Con una alta salida de lúmenes de hasta 22 000 lúmenes y una eficacia de hasta 174 LPW, la UPW combina la óptica de precisión AccuLED™ con una carcasa robusta construida para soportar las duras condiciones de la carretera. Un soporte de montaje duradero y ajustable se inclina hasta 25° en incrementos de 5° para una iluminación vertical óptima. Disponible en 2700K–5000K con opciones de 70CRI, 80CRI y ámbar, la UPW también ofrece múltiples configuraciones de control, incluyendo un receptáculo NEMA de 7 pines, para un rendimiento y flexibilidad mejorados.

    Especificaciones
      • Lumen Range: Up to 22,000; Up to 174 LPW
      • CCTs: 2700K-5000K; 70CRI, 80CRI, and Amber options available
      • Tilts up to 25º (in 5º increments) for vertical illumination
      • Threaded 3/4” conduit ports on top and both sides
      • Multiple controls options, including 7-pin NEMA receptacle
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-streetworks-underpass-wall-mount
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de productosStreetworks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros