Publique sus productos
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Traducido por Google,
    La serie Sure-Lites Emergency Light SEL es una solución que cumple con el código UL924 y está diseñada para funcionar durante un mínimo de 90 minutos en caso de un corte de energía. Sus características principales incluyen: baterías de litio con capacidad para alimentar hasta 5 vatios de control remoto, carcasa y cabezales de policarbonato, fuente LED de larga duración y sin mantenimiento con óptica patentada, así como autodiagnóstico que realiza las pruebas mensuales requeridas por la NFPA. Las versiones con control remoto son totalmente compatibles con los controles remotos LED SRP/SRM/SRPA. El sistema patentado de desconexión externa de la batería y la facilidad de montaje reducen el tiempo y el costo de instalación. La serie SEL está diseñada para uso comercial o industrial en interiores. Está disponible en carcasas negras y blancas, con y sin autodiagnóstico, y con y sin capacidad de batería adicional para alimentar controles remotos adicionales.
    Especificaciones
      • Emergency egress coverage of 30 feet to 70 feet
      • Total system coverage of 122 feet with remote capable versions
      • Long life LED source with adjustable optics
      • Lithium battery
      • Patented EZ hang
      • ABConnect features facilitate installation
      • Multi-voltage input 120-277 VAC
      • Injection-molded, color-stable, high-impact thermoplastic housing
      • Labor savings self-diagnostics
      • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-sure-lites-sel-30-70
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted