Publique sus productos
Sure-Lites TPX Series

Sure-Lites TPX Series

Traducido por Google,
La serie TPX es una salida de fundición a presión de perfil extremadamente delgado para aplicaciones arquitectónicas. La carcasa de aluminio está disponible con una cara estándar de aluminio cepillado con una carcasa negra, completamente negra o completamente blanca. Los LED rojos o verdes de larga duración y sin mantenimiento brindan una apariencia uniforme con cheurones configurables en campo. Una batería de níquel cadmio de larga duración reduce el mantenimiento y alimenta el letrero durante un mínimo de 90 minutos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-TPX-Series-exit
  • Familia de productoEmergency Lighting
  • Grupo de productosSure-Lites
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures