Publique sus productos
Streetworks USSL LED

Streetworks USSL LED

Traducido por Google,
La luminaria USSL LED para áreas, sitios y calzadas combina rendimiento óptico, eficiencia energética y confiabilidad a largo plazo en un diseño moderno avanzado, pendiente de patente. Utilizando la última tecnología LED, la luminaria USSL ofrece una uniformidad sin igual que da como resultado una mayor separación entre postes. Un brazo estándar de montaje versátil facilita la instalación tanto para reacondicionamiento como para nuevas instalaciones. Con un ahorro de energía superior al 85 %, la lámpara USSL reemplaza a las lámparas de halogenuros metálicos de 150 - 1000 W en aplicaciones de iluminación de áreas generales, como estacionamientos, aceras, caminos y áreas de construcción.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooperlighting-ussl-led
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures