Publique sus productos
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Traducido por Google,

    Los adornos LED empotrados ajustables HALO RA Baffle son ideales para dirigir la luz en techos inclinados, iluminación de tareas o aplicaciones de lavado de paredes. El cardán ajustable se inclina hasta 35° y gira 360°, por lo que tienes control total debajo del techo para apuntar la luz hacia donde quieras. Estos adornos LED empotrados son una excelente solución para aplicaciones de modernización, remodelación y construcción nueva. Elija entre 5 temperaturas de color, desde blanco suave (2700 K) hasta luz diurna (5000 K), u opte por la configuración de tenue a cálida que imita el brillo de la luz de las velas. La moldura LED empotrada RA incluye lúmenes seleccionables, por lo que puede seleccionar su brillo preferido según la altura del techo.

    Especificaciones
      • 4" and 5/6" LED trims for new construction or remodel housings
      • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360° to aim light where it's needed
      • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
      • Selectable Lumens: 600/900 lms
      • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
      • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahalo-ra-baffle-adjustable-recessed-led-trims
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosHalo LED
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures