Publique sus productos
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay
Metalux UHBS Selectable High Bay

    Metalux UHBS Selectable High Bay

    Traducido por Google,

    La serie UHBS es una luminaria redonda de gran altura con CCT y salida de lúmenes seleccionables, rendimiento de hasta 36.000 lúmenes, multivoltaje de 120-347 V con capacidad de atenuación de 0-10 V y conexión enchufable preparada para sensor de movimiento que permite máxima flexibilidad de diseño para cualquier proyecto. El factor de forma redondo tradicional, el tamaño compacto y el gancho de montaje universal hacen que la UHBS sea fácil de instalar y excelente para renovaciones. Una lente IK08 especialmente diseñada proporciona una distribución óptima y reduce el deslumbramiento en ángulos altos. Disponible con múltiples accesorios industriales, la Metalux UHBS es una solución ideal para aplicaciones de fabricación, venta minorista, almacenes y gimnasios.

    Especificaciones
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens
      • UL wet location and IP65 listed
      • NEMA 4X, and DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetalux-UHBS-1218-2436-LED
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMetalux
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures