Publique sus productos
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Traducido por Google,

    La luminaria LED para áreas y calzadas Caretaker combina un alto rendimiento, un bajo mantenimiento y una fácil instalación en un paquete simple y extremadamente económico que ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante años. La luminaria Caretaker es ideal para iluminación de seguridad montada en la pared, iluminación de calles residenciales, iluminación de áreas perimetrales, áreas de estacionamiento, plataformas de carga, muelles para embarcaciones, caminos de acceso y senderos.

    Especificaciones
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStreetworks-Caretaker-Nano
    • Familia de productoStreet and Roadway Lighting
    • Grupo de productosStreetworks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures