Publique sus productos
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Traducido por Google,
Puertas enrollables aisladas

Las puertas enrollables aisladas Thermiser Max® (modelo ESD30) cumplen con los requisitos de infiltración de aire de la sección C402.4.3 de IECC® (Código internacional de conservación de energía) de 2012 con un valor probado de forma independiente de menos de 1,0 CFM/FT2. El exclusivo sistema de sellado pendiente de patente, la construcción de guías con ruptura térmica y las cortinas aisladas (con aislamiento de espuma en el lugar) minimizan la infiltración de aire y la transferencia térmica a través de las aberturas. Los valores de contenido reciclado posindustrial y preconsumo y los créditos LEED® están disponibles para cada puerta. Los componentes de Thermiser Max también son fácilmente reciclables. Haga clic para ver la ficha técnica completa del producto.

Las puertas enrollables aisladas Thermiser® (modelo ESD20) están diseñadas para usarse en aberturas exteriores donde es necesario y/o deseable mantener la separación ambiental en cada lado de la puerta. El sellado perimetral completo de estas puertas energéticamente eficientes también reduce la transmisión del sonido en un 37 % en comparación con las puertas enrollables sin aislamiento. Los hospitales, las escuelas y las universidades son ejemplos de aplicaciones en las que Thermiser (o Thermiser Max) puede disminuir la transmisión del sonido. Haga clic para ver la ficha técnica completa del producto.

Beneficios
• Climatización y seguridad
• Almacenamiento compacto
• Duradero y sostenible
• Poco o ningún mantenimiento
• Bajo costo de ciclo de vida
• Flexibilidad de tamaño: Construido a pedido

Especificaciones del producto Thermiser Max y Thermiser

Tamaños: Construcción estándar de 30' de ancho x 30' de alto. Aberturas grandes de 38' de ancho x 40' de alto, consulte con la fábrica.

Operación: La cadena manual, la manivela manual y los motores están disponibles según el tamaño, el peso o la frecuencia de operación.

Uso: La construcción estándar es de hasta 20 ciclos por día y la construcción de ciclo alto está disponible para puertas que se espera que realicen ciclos de más de 20 veces por día.

Validación del rendimiento sísmico: Cornell puede proporcionar cálculos sísmicos específicos del proyecto para todas las puertas enrollables aisladas Thermiser o Thermiser Max montadas en la cara de la pared o entre jambas en acero o mampostería. La validación del desempeño sísmico es según ASCE 7-05.

Materiales y acabados: Los listones de metal interior y exterior enrollados entrelazados de doble capa están rellenos con aislamiento de uretano espumado a presión de celda cerrada de 7/8" de espesor con un índice de propagación de llamas de 0 y un índice de generación de humo de 10 según las pruebas de la norma ASTM E84. Los materiales de ensamble de la cortina cumplen con los requisitos de aislamiento de espuma plástica del IBC® 2012, sección 2603. El listón tiene un valor R de 8.0 según lo calculado usando el Manual de Fundamentos de ASHRAE Revestimiento exterior disponible en: 24, 22, 20 y 18 ga. acero galvanizado con acabado exclusivo GalvaNex™ o SpectraShield®; acero inoxidable calibre 22, acabado #4; aluminio calibre 18 en molino, transparente o anodizado en color. Revestimiento interior disponible en: acero galvanizado calibre 24 con acabado exclusivo GalvaNex o SpectraShield, Calibre 22. Disponible con revestimiento exterior de calibre 22; acero inoxidable calibre 22, acabado n.º 4; aluminio calibre 18 en acabado anodizado, transparente o de color. Material y acabado estándar: acero galvanizado con acabado exclusivo GalvaNex en gris claro, bronceado o w golpear Materiales opcionales: aluminio, acero inoxidable

El sistema de sellado Thermiser Max incluye un conjunto de guía con rotura de puente térmico y un sello de dintel (pendiente de patente).

Acabados Opcionales:
• Aluminio en fábrica, transparente o anodizado en color
• Acero inoxidable, serie 300 acabado #4
• Galvanizado en caliente de componentes de acero
• El acabado de recubrimiento en polvo SpectraShield de Cornell en una selección de más de 200 colores agrega durabilidad y valor estético
• Recubrimiento en polvo gris rico en zinc resistente a la corrosión
Consulte nuestra página de materiales y acabados estándar para obtener más información.

Aplicaciones especiales:
• Combinación de Puertas: Combina dos cortinas diferentes en la misma abertura. Por lo general, una puerta aislada se usa junto con una rejilla enrollable de diseño abierto para proporcionar ventilación. Cuando se desea resistencia al sonido o al clima extremo, se pueden usar conjuntos de cortina superpuestos o con doble aislamiento.
• Puertas peatonales: puerta de hombre de metal hueco y marco con bisagras disponibles dentro de una cortina. (Solo termistor)
• Montantes de guía removibles: para aberturas anchas que requieren acceso completo de forma limitada. (Solo termistor)
• Alféizares inclinados o irregulares: Los diseños especiales de barras inferiores pueden cumplir con condiciones de piso extrañas, como pendientes, bordillos o rieles.
• Carga de viento especificada: las puertas se pueden configurar para soportar la gama completa de requisitos de carga de viento específicos, incluidas las clasificaciones de impacto de misiles. Rendimiento validado a través de pruebas de terceros.

Opciones adicionales:
• Ventanas de visión de 1 o 2 vías
• Gráficos personalizados en la puerta
• Cilindro o bloqueo de perno deslizante
• Protección contra atrapamientos
• Funcionamiento motorizado
Especificaciones técnicas
  • Referenciacornell-016
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosInsulated Coiling Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos