Publique sus productos
Thermiser® Insulated Rolling Door

Thermiser® Insulated Rolling Door

4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
Traducido por Google,
PUERTA DE SERVICIO ENROLLABLE AISLADA THERMISER®

Modelo ESD20

Para aberturas exteriores donde es deseable mantener diferentes temperaturas en cada lado de la puerta.

Beneficios del termistor:
Flexibilidad de diseño: las puertas Cornell se construyen a pedido para adaptarse a su tamaño de apertura, operación y preferencias de opciones
Aislamiento: Mantiene los edificios cálidos en invierno y frescos en verano. El aislamiento de espuma de uretano de celda cerrada proporciona la conductividad térmica más baja de cualquier material comercialmente disponible. El listón tiene un valor R de 8,0 (factor U de 0,125) calculado con el Manual de Fundamentos de ASHRAE
Ahorro de energía: la actualización a un Thermiser desde un WeatherGard se amortiza en 17 a 23 meses, según la zona climática
Sistema de sellado contra la intemperie: incluido el envejecimiento perimetral en la cabeza, las guías y la barra inferior, reduce la tasa de infiltración de aire en un 90 por ciento
Especificaciones técnicas
  • Referencianst8009
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosInsulated Coiling Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos