Publique sus productos
Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Traducido por Google,
Rejillas enrollables

REJILLAS ENROLLABLES, Modelos ESG10, ESG12 y ESG11: Brindan control de acceso y seguridad fuera de horario en aberturas interiores y exteriores. Permitir el acceso visual a los espacios separados.

Aplicaciones: Escaparates de centros comerciales, pasillos escolares, aberturas de ventanas de servicio, hospitales, transporte y edificios gubernamentales.

Rejilla de diseño abierto VISIONAIRE®, modelo ESG10: La cortina abierta, que permite la circulación de aire, está formada por una serie de varillas horizontales sólidas, de 5/16" de diámetro, disponible en acabado laminado, aluminio anodizado transparente o de color, acero inoxidable serie 300 sólido pulido acero o acero galvanizado sólido. La separación vertical entre las varillas puede ser de 2" o 1 1/2". Las cadenas de eslabones verticales se forman o tienen ojales de aluminio o acero inoxidable en centros de 9", 6" o 3".

Patrón de ladrillo de rejilla de diseño abierto, modelo ESG12: diseño al aire libre alternativo en configuración de patrón de ladrillo que proporciona una durabilidad superior en aplicaciones de ciclo alto o donde se desee una configuración de patrón de ladrillo. Varillas horizontales de aluminio sólido de 5/16" de diámetro en centros de 2". Varillas sostenidas por eslabones de aluminio de alta resistencia, mantenidas en posición escalonada por espaciadores de tubo. Disponible en acabado aluminio-molienda, transparente o anodizado en color de aleación 5056 H32. Eje de ciclo alto y resortes disponibles.

Rejilla de panel vidriado VISTAGARD™ Modelo ESG11: Proporcione una construcción de cortina transparente pero más sólida agregando paneles GE LexanÒ (o equivalentes) al diseño. Los módulos del panel son de policarbonato ignífugo transparente de 12" × 3", 1/8" de grosor que brinda protección adicional contra el robo de artículos pequeños a través de la cortina y crea una barrera contra la basura, los olores y el humo. Los paneles están asegurados por eslabones de nylon moldeados bronceados.

Especificaciones técnicas
  • Referencianst8020-01
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosRolling Grilles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos