Publique sus productos
StormDefender Door

StormDefender Door

Traducido por Google,

La galardonada puerta StormDefender® está diseñada específicamente con la seguridad de la vida en mente para la protección segura de la habitación contra tornados y huracanes. Está disponible en modelos con clasificación contra incendios y sin clasificación contra incendios, la puerta está probada y certificada según los estrictos estándares del código ICC 500-2014 y FEMA P-361, tercera edición.

También es grande en seguridad y diseño: es invisible hasta que se pone en servicio. La elegante construcción permite una incrustación prácticamente indetectable en el hormigón prefabricado, creando una protuberancia mínima en el espacio. Esto también permite que la bobina se oculte sobre un cielorraso terminado o dentro de un sofito.

Se puede usar una sola puerta StormDefender® para cubrir múltiples aberturas, o incluso filas de ventanas para maximizar la luz natural; por eso, los espacios típicos de habitaciones seguras, como cafeterías, aulas y gimnasios, pueden estar abiertos y ventilados en lugar de oscuros y claustrofóbicos. Cuando se acerca una tormenta, la puerta StormDefender® se despliega, convirtiendo un espacio abierto en una habitación segura con clasificación ICC 500/FEMA 361 para proteger a los ocupantes de los vientos fuertes y los proyectiles mortales. Después de la tormenta, la puerta volverá a enrollarse en la estructura hasta que se vuelva a necesitar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastormdefender-door
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de productosRolling Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniClass Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos