Publique sus productos
ARCHITECT Toallero 78cm
Cosmic

ARCHITECT Toallero 78cm

Toallero 78cm. De las formas arquitectónicas surgen multitud de piezas que destacan por su resistencia. Colección completa de accesorios con un diseño atemporal y elegante.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2050166
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings