Publique sus productos
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Traducido por Google,
Escobillero de pie o de pared (9x10x43 cm)
Especificaciones
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510100
  • Familia de productoWORKING
  • Grupo de productosTOILET BRUSHES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings