Publique sus productos
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
    Cosmic

    THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf

    Traducido por Google,
    Lavabo (100 cm) con una cajonera. El conjunto se completa con un módulo inferior con balda corredera, aumentando el espacio de almacenaje visto. El cajón incluye una luz LED, que se activa al abrirlo, y un tapón. Además, podrás escuchar tu propia lista de música gracias a los altavoces bluetooth incorporados. La estructura se presenta en acabado cromo y el mueble en negro brillo. Tienes el mismo modelo más pequeño, de 60 y 80 cm, y también con balda fija y otras combinaciones de acabados. El lavabo incluye una pieza original: un marco portátil de Cristalplant de 20 cm que, gracias a una goma en la base, se adhiere al lavabo y sirve para retener temporalmente el agua para el afeitado o la higiene facial. Simplemente levantando el marco, puede desechar el agua después de su uso. Este lavabo mueble forma parte de la colección The Grid de Cosmic, una colección de baño muy amplia que también incluye muebles y complementos. La propuesta está diseñada por Ricard Ferrer para un baño concebido desde una perspectiva arquitectónica. Cosmic es una marca especializada en complementos y muebles de baño de diseño, que es un referente en el sector por su innovación tanto en la aplicación de nuevos materiales, importados de otros sectores, como en la introducción de nuevas formas y modelos. El mueble auxiliar está fabricado en acero inoxidable con acabado cromado y mueble en negro brillo. Para la limpieza utilice agua jabonosa, enjuague con abundante agua y finalmente seque con un paño suave o gamuza. Nunca utilice productos fuertes que contengan ácidos, lejía o que sean abrasivos.
    Especificaciones
    • Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7681218100xxxxx
    • Familia de productoThe Grid
    • Grupo de productosWashbasin unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioMadera
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks