Publique sus productos
FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm

Traducido por Google,

Lavabo izquierdo sin sifón (40x20x15 cm)

Especificaciones
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. It possible to add a furniture with four finishes

    01 - Glossy

    02 - Matte

Especificaciones técnicas
  • Referencia747xx1000
  • Familia de productoFANCY
  • Grupo de productosWASHBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings