Publique sus productos
PROJECT Portacepillos
Cosmic

PROJECT Portacepillos

Portacepillos. De la conjugación de formas circulares y cuadradas, surge la versatilidad y funcionalidad de todos sus elementos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2510154
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCromado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
  • Descripción Uniclass 2015Toothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS