Publique sus productos
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Traducido por Google,
Lavabo rinconera sin sifón 30x30x15
Especificaciones
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Especificaciones técnicas
  • Referencia747xx0402
  • Familia de productoFANCY
  • Grupo de productosWASHBASINS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings