Publique sus productos
MYdens 180-280 TV
Cosmogas

MYdens 180-280 TV

Traducido por Google,
Caldera de gas Beneficios del producto: -Relación de modulación 1÷15 con tres intercambiadores de calor: mayor eficiencia y silencioso -Aislamiento de cámara estanca -Dimensiones compactas -Instalaciones en cascada (hasta 8 calderas) -Control 0-10 V para cada caldera o para el sistema en cascada -Accesorios hidráulicos para instalar de 2 a 8 calderas en cascada -Válvula hidráulica de 2 vías para cada intercambiador (3 válvulas)
Especificaciones
  • MYdens T description: 4-STAR certified efficiency (92/42/CEE) Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio 1:20 (for 280), 1:15 (for 210 and 180), 1:10 (140, 115, 100), 1:5 (70 and 60) Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and supply, outdoor, boiler, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Outdoor temperature sensor Water storage tank sensor Heating control according to the outdoor temperature Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board Range Rated certified heating modulation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMydens-180-280-TV
  • Familia de productoBoilers for commercial applications
  • Grupo de productosHigh efficiency condensing systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1880
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)896
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)216
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEC000390
  • Nombre ETIMBoiling water unit
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers