Publique sus productos
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System
Hemisphere Sliding Door Hardware System

    Hemisphere Sliding Door Hardware System

    Traducido por Google,

    Elegante y compacta, la puerta corrediza Hemisphere ofrece una sutil sofisticación y cuenta con cierres ocultos y carro. Una capacidad de peso máxima de 200 lb la convierte en la opción perfecta para tamaños de puertas de vidrio comunes en una amplia variedad de aplicaciones.

    Las unidades rodantes Hemisphere están construidas a partir de una pieza sólida de aluminio anodizado de alta calidad para una calidad superior que se puede ver y sentir. La resistencia a la rodadura se puede ajustar para proporcionar una experiencia de deslizamiento perfecta independientemente del peso del panel de vidrio.

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      • 200 lb (90.7 kg) maximum door weight
      • Tested to 1,000,000 cycles
      • High-grade 6005A-T61 and 6061-T6 aluminum construction
      • Concealed fasteners and trolley
      • Wall mount or glass mount
      • Adjustable track height, door stops, and sliding resistance
      • For 3/8" (10 mm) to 1/2" (12 mm) monolithic tempered glass
      • Track can be cut to size or extended with track connectors
      • Single or bi-parting door options


      Available Finishes
      :

      • Black stainless and brushed stainless
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHemisphere-Sliding-Door-Hardware-System
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de productosSliding Door Hardware Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23
    • Descripción Uniclass 2015Door and gate operating hardware
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos