Publique sus productos
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Traducido por Google,

Escalera de acceso hermética al ático, diseñada para facilitar el acceso a los espacios de almacenamiento situados sobre el techo.

La escalera plegable de aluminio ligero es fácil de usar e incorpora un mecanismo de seguridad diseñado para reducir el riesgo de pillarse los dedos.

La escalera incluye de serie una barandilla en un lado, que puede añadirse opcionalmente en el otro.

El material de sellado hermético ayuda a mejorar la eficiencia de la calefacción y la refrigeración, así como el aislamiento acústico.

Proporciona un sellado hermético equivalente al grado A-4 de la norma JIS A 4706.

Para uso residencial en interiores con estructura de madera únicamente.

Especificaciones
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Especificaciones técnicas
  • Referenciaattic-ladder-airtight-cxtw
  • Familia de productoAttic Ladder
  • Grupo de productosAirtight Type
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit