Publique sus productos
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Traducido por Google,

Unidad de almacenamiento estándar bajo el suelo, diseñada para aplicaciones residenciales.

La caja de almacenamiento profunda ofrece una capacidad de 105 litros y soporta una carga máxima de 75 kg.

La estructura reforzada de la tapa proporciona una gran resistencia al apoyar los extremos de los elementos de refuerzo en el marco exterior.

La estructura presenta un diseño de perfil bajo para mejorar la accesibilidad y lograr una transición limpia con la superficie del suelo.

Diseñado para su uso con materiales de acabado de suelos de 15 mm.

Especificaciones
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Especificaciones técnicas
  • Referenciaunderfloor-storage-standard-pkc
  • Familia de productoUnderfloor Storage
  • Grupo de productosAirtight & Insulated Type
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit