Publique sus productos
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Traducido por Google,

    Gran marquesina suspendida de extrusión de aluminio diseñada para cubrir amplias zonas como pasillos y entradas de edificios.

    La estructura suspendida permite cumplir con grandes requisitos de proyección, manteniendo al mismo tiempo una apariencia arquitectónica limpia.

    Adecuado para aplicaciones donde se requiere una amplia cobertura aérea.

    Se encuentra disponible un sistema de canaletas opcional para el drenaje controlado del agua de lluvia.

    Especificaciones
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-large-suspended-rs-kh
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit