Publique sus productos
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2
Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Floor Hatch (Reversible Type) – 4HA2

    Traducido por Google,

    Trampilla de suelo reversible con embellecedor de aluminio y placa base de acero, diseñada para losas de hormigón.

    Al invertir la tapa y recolocar la manija, la trampilla se puede utilizar con acabados de baldosas de resina o de mortero.

    Disponible en versiones estándar, con cerradura y con cerradura simple.

    Los soportes de anclaje se pueden instalar en cualquier posición del marco exterior para una instalación flexible.

    Apto para uso peatonal.

    Especificaciones
    • ■4HA2

      Type: Standard / Reversible

       

      ■K4HA2

      Type: Lockable / Reversible

       

      ■4HA2L

      Type: Simple Lock / Reversible

      Frame & Trim Material: Aluminium

      Applicable Finish: Resin Tile / Mortar

      Finish Depth (Resin Tile): 3 mm

      Filling Depth (Mortar): 12 mm

      Application: Pedestrian Use

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafloor-hatch-reversible-4ha2
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosReversible Type
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit