Publique sus productos
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Traducido por Google,

    Marquesina de aluminio extruido con diseño de drenaje trasero para una gestión eficiente del agua de lluvia.

    La configuración con pendiente hacia la parte posterior dirige el agua de lluvia hacia el canalón lateral de la pared para un drenaje controlado.

    Un sistema de canaletas de alta capacidad y los elementos finales con canaletas opcionales ayudan a mejorar el rendimiento del drenaje del agua de lluvia.

    El sistema de paneles deslizantes para la marquesina permite una instalación eficiente a la vez que mantiene una apariencia arquitectónica limpia.

    Disponible con perfiles de borde frontal cuadrados o delgados y con una variedad de configuraciones opcionales.

    Especificaciones
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-rear-drainage-rs-kb2
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit