Publique sus productos
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Traducido por Google,

    Marquesina de extrusión de aluminio diseñada para proporcionar protección funcional contra la intemperie con una apariencia arquitectónica limpia.

    El sistema de paneles modulares permite un dimensionamiento flexible para adaptarse a una amplia gama de entradas de edificios, pasillos y aplicaciones exteriores.

    Disponible con varios perfiles de borde frontal para adaptarse a diferentes requisitos de diseño y drenaje.

    Las configuraciones de esquina opcionales, los acabados de plafón con vetas de madera y la iluminación LED integrada proporcionan una mayor flexibilidad de diseño.

    Disponible en acabados plateado, color acero inoxidable y negro.

    Especificaciones
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit