Publique sus productos
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS
Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Canopy (Bracket Type) – RS-MS

    Traducido por Google,

    Marquesina compacta de extrusión de aluminio con un diseño arquitectónico sencillo y elegante.

    El sistema de montaje con soporte permite una fácil instalación y es adecuado para aplicaciones que requieren una proyección relativamente pequeña.

    Una amplia gama de tamaños de proyección, desde 200 hasta 600 mm, proporciona flexibilidad para diversas fachadas de edificios y zonas de entrada.

    Su perfil limpio y minimalista se integra de forma natural con una gran variedad de diseños arquitectónicos.

    Especificaciones
    • ■RS-MS

      Type: Bracket-Mounted Aluminum Extrusion Canopy

      Models: RS-MS20 / RS-MS30 / RS-MS35 / RS-MS40 / RS-MS45 / RS-MS50 / RS-MS55 / RS-MS60

      Projection: 200–600 mm

      Width: 500 mm or more

      Width Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color

      Gutter: None

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacanopy-bracket-rs-ms
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de productosRS Visor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit